Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EDESA
MITIGEUR DE CUISINE BELA
EDESA
MITIGEUR DE CUISINE BELA
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54F5XZS4K
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
_alt_meson
VAR_ALT_MESON
_alt_toma
VAR_ALT_TOMA
hedesa_ taille en cm
VAR_EDESA__ALTO_EN_CM
largeur en cm
VAR_EDESA__ANCHO_EN_CM
Catégorie _edesa
VAR_EDESA__CATEGOR_A
Certification _edesa
VAR_EDESA__CERTIFICACI_N
couleur _edesa
VAR_EDESA__COLOR
connexion hydraulique
VAR_EDESA__CONEXI_N_HIDR_ULICA
Consommation d'eau/capacité en l
VAR_EDESA__CONSUMO_CAPACIDAD_DE_AGUA_EN_L
Contact commercial
VAR_EDESA__CONTACTO_COMERCIAL
description
VAR_EDESA__DESCRIPCI_N
1
54F5XZS4K
0.850
0.550
40.7
11.2
Produits > Robinetterie > Cuisine
Conforme à la norme NTE - INEN 3123 basée sur ASME 112.18.1 - 2012. Nos tuyaux sont certifiés cUPC.
chrome
Entrée d'eau : tuyau de 1/2" ø Sortie d'eau : tuyau PVC 50
8,3 litres par minute / 2,2 gpm à 60 psi
(02) 395 2900
Mitigeur de cuisine à levier unique pour l'eau chaude et froide. Installation sur l'évier ou le plan de travail. Inclut un siphon et des tuyaux flexibles.
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
EDESA
- MITIGEUR DE CUISINE BELA
Numéro de commande
54F5XZS4K
Dernières modifications
07.01.2025 13:57:02
Unité
Mots clés
BELA
CUISINE
MITIGEUR
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties